Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.007. - Držáček
Kusovník
2480.007.00750
BC
Objednací číslo
2480.007.00750
DOC
Katalogový list
2480_13_00750_bv
A
vnější rozměr
30.000 mm
B
Stichmass Befestigung
80.000 mm
D
13.000 mm
E
44.400 mm
F
52.000 mm
H
Tloušťka
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Hmotnost
0.069 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
73269098
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.