Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2299.60.1x100.00 - Transporteur électrique, BLACK LINE
Nomenclature
2299.60.14100.00
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2299_60.pdf
TYPDESC
Exécution
A1
A2
Longueur
B1
Largeur
C1
Hauteur
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Poids de transport (sans rainure) max.
kg
RG
Poids de rainure max.
kg
HUB
Course
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
Système d'alerte (capteur de mouvement)
intégré
BZ
Marche/arrêt
contrôlable via API
MS
Sécurité contre les surcharges et protection du moteur
intégré
GE
Niveau de bruit
60
EA
Absorption d'énergie
kW
AG
Raccordement électrique, unité de commande
M23
IP
Indice de protection
IP62
T
Plage de température de fonctionnement (température ambiante)
-20 à +100 °C
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84313900
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D