Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2299.60.1x100.00 - Trasportatore elettrico, BLACK LINE
Lista materiale
2299.60.14100.00
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2299_60.pdf
TYPDESC
Esecuzione
A1
A2
Lunghezza
B1
Larghezza
C1
Altezza
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Peso max. di trasporto (senza canalina)
kg
RG
Peso max. canalina
kg
HUB
Corsa
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
Sistema di allarme (sensore di movimento)
integrato
BZ
Start/Stop
controllabile tramite PLC
MS
Protezione motore e sovraccarico
integrato
GE
Emissione di rumore
60
EA
Consumo energetico
kW
AG
Collegamento elettrico, centralina di controllo
M23
IP
Classe di protezione
IP62
T
Impiegabili a temperature (temperatura ambiente consentita)
da -20 a +100 °C
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84313900
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D