Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2299.60.1x100.00 - Elektryczne urządzenie transportujące, BLACK LINE
Lista materiałowa
2299.60.14100.00
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2299_60.pdf
TYPDESC
Wykonanie
A1
A2
Długość
B1
Szerokość
C1
Wysokość
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Maks. masa transportowe (bez kanału)
kg
RG
Maks. masa kanału
kg
HUB
Skok
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
System ostrzegawczy (czujnik ruchu)
zintegrowane
BZ
Start/Stop
sterowanie poprzez PLC
MS
Ochrona silnika i przed przeciążeniem
zintegrowane
GE
Emisja hałasu
60
EA
Pobór energii
kW
AG
Przyłącza elektryczne, jednostka sterująca
M23
IP
Stopień ochrony
IP62
T
Zakres pracy w temperaturach (temperatura otoczenia)
-20°C do +100 °C
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84313900
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D