Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2299.69.10.1x. - Rinnenbefestigung Standard
Stückliste
2299.69.10.10.06
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2299_69_10_30_40.pdf
M
Nenndurchmesser
D
Durchmesser
mm
K
Kopfhöhe
mm
L
Länge
mm
L1
Gewindelänge
mm
S
Schlüsselweite
mm
D1
Innendurchmesser
13.300 mm
D2
Außendurchmesser
24.000 mm
S2
Scheibendicke
4.200 mm
VER
für Transporter, elektrisch
MAT
Werkstoff
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
73181568
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D