Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2299.69.10.40 - Fijación de canalones suspendida
Lista de materiales
2299.69.10.40
BC
Código
2299.69.10.40
DOC
Catálogo de la página
2299_69_10_30_40.pdf
M
Rosca
6.000 mm
L
12.000 mm
L1
16.000 mm
L3
10.000 mm
GEW
Peso
0.300 kg
ZTC
Código arancelario
73181568
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D