IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2018.00.26.21.02
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Flex Cam
Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k01/k01_16/2018_00_26_21.prj},{NB=2018.00.26.21.02},{BC=2018.00.26.21.02},{DOC=2018_00_26_21.pdf},{DN=DN 20},{M=M30x2},{MINH=30.000},{D1=20.000},{D2=16.000},{L1=26.500},{L2=16.000},{L3=44.500},{SW1=30.000},{SW2=36.000},{L4=16.000},{L5=23.200},{R=17.000},{D4=34.641},{L6=1.200},{D5=41.569},{L7=15.500},{D8=25.450},{L8=1.050},{A=3.680},{D6=22.900},{GEW=0.042},{ZTC=82073010},{MAT=Stahl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2018.00.26.21. - 45° swivel coupling, complete
Bill of material
2018.00.26.21.02
BC
Order No.
2018.00.26.21.02
2018.00.26.21.02
DN
Nominal hose size
DN 20
DN 20
M
Hose connector thread m
M30x2
M30x2
D1
20.000
20.000
D2
16.000
16.000
L1
26.500
26.500
L2
16.000
16.000
L3
44.500
44.500
SW1
30.000
30.000
SW2
36.000
36.000
GEW
Weight
0.042
0.042
kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D