Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fischer Rista
Beschreibung
FIDECA® Korbsortiment
Stückliste
FIDECA Typ 6-250
DESC
Bezeichnung
Typ 6-250
R
Betonstahl
B500B
TYP
Korbtyp
BH
Korbhöhe
mm
Wert eingeben für BH
Korbhöhe
mm
cm
inch
ft
RD
Durchmesser der Bewehrung
10 mm
RCS
Bewehrungsquerschnitte
7854 mm²/m²
RC
Bewehrungsgehalt
0.79 %
LX
Breite des Korbes
500 mm
LY
Länge des Korbes
500 mm
SX
Abstand zwischen vertikale Stäbe
100 mm
SY
Abstand zwischen Wellen
100 mm
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D