Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Fischer Rista
Descrizione
FIDECA® Assortimento di gabbie
Lista materiale
FIDECA Typ 6-250
DESC
Denominazione
Typ 6-250
R
Acciaio di rinforzo
B500B
TYP
Tipo di gabbia
BH
Altezza della gabbia
mm
Inserisci valore per BH
Altezza della gabbia
mm
cm
inch
ft
RD
Diametro dell'armatura
10 mm
RCS
Sezioni d'armatura
7854 mm²/m²
RC
Contenuto d'armatura
0.79 %
LX
Larghezza della gabbia
500 mm
LY
Lunghezza delle gabbie
500 mm
SX
Distanza tra le barre verticali
100 mm
SY
Distanza tra le onde
100 mm
LODLEVEL
Livello di dettaglio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D