Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer Rista
Description
FIDECA® baskets
Bill of material
FIDECA Typ 6-250
DESC
Description
Typ 6-250
R
Rebar
B500B
TYP
Basket type
BH
Basket height
mm
Введите значение для BH
Basket height
mm
cm
inch
ft
RD
Reinforcement diameter
10 mm
RCS
Reinforcement cross-section
7854 mm²/m²
RC
Reinforcement content
0.79 %
LX
Width of the basket
500 mm
LY
Length of the basket
500 mm
SX
Vertical distance between elements
100 mm
SY
Distance between waves
100 mm
LODLEVEL
Level of Detail
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D