Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer Rista
Description
FIRIPA® Type W
Bill of material
FIRIPA® Type W
BES
Specification
Connection baskets
BEZ
Description
FIRIPA Type W
BS
Rebar
B500B
B
Bracket width
- mm
HL
Leg length
890 mm
FI
Reinforcement diameter
10 mm
S
Bracket spacing
150 mm
AS
Reinforcement cross-section per side
524 mm²/m
GW
Weight
6.98 kg/m
L
Länge
2990 mm
LODLEVEL
LOD Level
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D