IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
FLEXA RQB90-P 15020090213
Flexa
FLEXAquick
RQB90 full plastic (PA),90° bend IP68/IP69K
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqb90/rqb90_p.prj},{NB=FLEXA RQB90-P 15020090213},{ART=15020090213},{ARTOLD=5020.090.213},{AD=18.5},{G=13.5},{NDM=20.4},{I=12.5},{B=25.0},{C=12.0},{E=65.0},{F=47.0},{SW=27},{VERS1=4},{VERS2=1},{SW1=15},{TD=25.000},{TT=25.000},{RADP1=23.500},{RADP2=8.300},{R=26.000},{DH=16.500},{FA=1.500},{ASW=1.000},{AH=6.500},{GEWA=20.400},{GEWP=1.410},{DASW=28.000},{GLB=62.000},{SMB=3.000},{STD=20.500},{FB=11.000},{FT=7.300},{FAB=4.000},{MD=1.500},{GEW=1.70},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQB90-P - Plastic 90° bend connector with PG outer thread acc. to DIN 40430
Bill of material
FLEXA RQB90-P 15020090213
ART
FLEXA No.
15020090213
15020090213
AD
Trade size Tubing outer-ø
18.5
18.5
mm
G
Thread PG
13.5
13.5
I
Smallest inner ø
12.5
12.5
mm
B
Largest outer ø
25.0
25.0
mm
C
Length of thread
12.0
12.0
mm
SW
Wrench size across flats
27
27
mm
GEW
Weight
1.70
1.70
kg/100
VPE
Packing unit
50
50
piece(s)
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D