Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
501002/A - DIFFUSORE ORIENTABILE L=245
Lista materiale
501002/A
CODE
Codice
501002/A
A
Lunghezza
243 mm
B
Angolo
10 °
C
Angolo
35 °
D
Diametro
6.5 mm
E
Interasse
80 mm
F
Interasse
93 mm
G
Lunghezza
85 mm
H
Lunghezza
60 mm
I
Lunghezza
245 mm
L
Lunghezza
6.5 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D