Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
ARTICULATION CONV. ROULEAUX PORTANT - P22 - ROULEAU PA BRIDÉ- GOUJON INTÉGRÉ -
Nomenclature
149047006
CODE
Rèfèrence
149047006
A
Longueur
137 mm
B
Longueur
194 mm
C
Longueur
215 mm
D
Longueur
9.0 mm
E
Longueur
32.0 mm
F
Longueur
55 mm
G
Longueur
2.8 mm
H
Longueur
54.8 mm
I
Diamètre
20 mm
L
Entraxe
22 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D