Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
SNODO RULLIERA PORTANTE - P22 – RULLINO PA FLANGIATO – PERNO INTEGRATO
Lista materiale
149047006
CODE
Codice
149047006
A
Lunghezza
137 mm
B
Lunghezza
194 mm
C
Lunghezza
215 mm
D
Lunghezza
9.0 mm
E
Lunghezza
32.0 mm
F
Lunghezza
55 mm
G
Lunghezza
2.8 mm
H
Lunghezza
54.8 mm
I
Diametro
20 mm
L
Interasse
22 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D