Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
LOAD-BEARING ROLLER CONV. ARTICULATION – P22 – PA ROLLER – BRASS PIN
Bill of material
149047002
CODE
Code
149047002
A
Length
137 mm
B
Length
194 mm
C
Length
215 mm
D
Length
54.8 mm
E
Length
2.8 mm
F
Length
32 mm
G
Length
55.0 mm
H
Diameter
20.0 mm
I
Wheelbase
22 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D