IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FM
생성됨: 24.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FM
149047002
FM
Roller Conveyors
Load Bearing Roller Conveyer
Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fm/roller_conveyors/load_bearing_roller_conveyors/accessories/acc_load_bearing_roller_con_pa_br_pin_asmtab.prj},{NB=149047002},{NAME=2},{CODE=149047002},{A=137},{B=194},{C=215},{D=54.8},{E=2.8},{F=32},{G=55.0},{H=20.0},{I=22},{SIZE=1},{PPATH=acc_load_bearing_roller_conveyors_asmtpl.prj},{PRA=149047001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
LOAD-BEARING ROLLER CONV. ARTICULATION – P22 – PA ROLLER – BRASS PIN
Bill of material
149047002
CODE
Code
149047002
A
Length
137
mm
B
Length
194
mm
C
Length
215
mm
D
Length
54.8
mm
E
Length
2.8
mm
F
Length
32
mm
G
Length
55.0
mm
H
Diameter
20.0
mm
I
Wheelbase
22
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D