Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
LOAD-BEARING ROLLER CONV. ARTICULATION - P22 – PA ROLLER FLANGE HOUSING – INTEGRATED PIN
Bill of material
149047007
CODE
Code
149047007
A
Length
137 mm
B
Length
194 mm
C
Length
215 mm
D
Length
9.0 mm
E
Length
32.0 mm
F
Length
55 mm
G
Length
2.8 mm
H
Length
54.8 mm
I
Diameter
20 mm
L
Wheelbase
22 mm
PRA
149047003
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D