Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
LOAD-BEARING ROLLER CONV. ARTICULATION - P22 – PA ROLLER – INTEGRATED PIN
Bill of material
149047003
CODE
Code
149047003
A
Length
137 mm
B
Length
194 mm
C
Length
215 mm
D
Length
54.8 mm
E
Length
2.8 mm
F
Length
32 mm
G
Length
55.0 mm
H
Diameter
20.0 mm
I
Wheelbase
22 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D