Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
ARTICULATIÓN TRANSP. RODILLOS PORTANTE - P22 - RODILLO TPU – PERNO COBRE
Lista de materiales
149047001
CODE
Código
149047001
A
Longitud
137 mm
B
Longitud
194 mm
C
Longitud
215 mm
D
Longitud
54.8 mm
E
Longitud
2.8 mm
F
Longitud
32 mm
G
Longitud
55.0 mm
H
Diámetro
20.0 mm
I
Distancia entre ejes
22 mm
PRA
149047001
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D