Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
101767 - PARADA FIJA POR TRASP. RODILLOS – P22
Lista de materiales
101767
CODE
Código
101767
A
Longitud
42 mm
B
Longitud
7 mm
C
Longitud
36 mm
D
Longitud
32.5 mm
E
Diámetro
4 mm
F
Longitud
49 mm
G
Distancia entre ejes
22 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D