Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
FIXING BRACKET 30-25, 4-8 - M6
Bill of material
50034002
CODE
Code
50034002
A
Length
25.4 mm
B
Length
30 mm
C
Length
8 mm
D
Length
3.4 mm
E
Diameter
6.5 mm
F
Length
12.85 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D