Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
FIXING BRACKET 30-25, 4-8 - M6
Bill of material
50034002
CODE
Code
50034002
A
Length
25.4 mm
B
Length
30 mm
C
Length
8 mm
D
Length
3.4 mm
E
Diameter
6.5 mm
F
Length
12.85 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D