Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
NUT BLOCK - 20X25 - M10
Bill of material
20001048
CODE
Code
20001048
A
Length
25 mm
B
Length
20 mm
C
Length
17 mm
D
Length
9.5 mm
E
Diameter
10.5 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D