Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
BLOCCHETTO FERMA DADO - 20X25 - M10
Lista materiale
20001048
CODE
Codice
20001048
A
Lunghezza
25 mm
B
Lunghezza
20 mm
C
Lunghezza
17 mm
D
Lunghezza
9.5 mm
E
Diametro
10.5 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D