Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
T 100 M/M/M - T COUPLING 100 M/M/M
Bill of material
500851/A
CODE
Code
500851/A
DES
Description
T COUPLING 100 M/M/M
A
Diameter
98 mm
B
Length
41 mm
C
Radius of curvature
99 mm
D
Length
280 mm
E
Length
198 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D