Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
400176/A - SUPPORT DIFFUSEUR AJUSTABLE
Lista de materiales
400176/A
CODE
Código
400176/A
A
Longitud
85 mm
B
Longitud
140 mm
C
Interaxis
80 mm
D
Longitud
60 mm
E
Interaxis
93 mm
F
Longitud
113 mm
G
Longitud
90 mm
H
Diámetro
8 mm
I
Longitud
50 mm
L
Longitud
5 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D