Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
400176/A - STAFFA DIFFUSORE ORIENTABILE
Lista materiale
400176/A
CODE
Codice
400176/A
A
Lunghezza
85 mm
B
Lunghezza
140 mm
C
Interasse
80 mm
D
Lunghezza
60 mm
E
Interasse
93 mm
F
Lunghezza
113 mm
G
Lunghezza
90 mm
H
Diametro
8 mm
I
Lunghezza
50 mm
L
Lunghezza
5 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D