Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
400302/A - STAFFA FISSAGGIO 90°
Lista materiale
400302/A
CODE
Codice
400302/A
A
Lunghezza
191 mm
B
Lunghezza
121 mm
C
Lunghezza
60 mm
D
Diametro
106 mm
E
Diametro
140 mm
F
Lunghezza
84 mm
G
Lunghezza
3 mm
H
Lunghezza
27 mm
I
Interasse
22.5 mm
L
Diametro
10.5 mm
M
Diametro
8.5 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D