Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
400302/A - 90° FIXING BRACKET
Bill of material
400302/A
CODE
Code
400302/A
A
Length
191 mm
B
Length
121 mm
C
Length
60 mm
D
Diameter
106 mm
E
Diameter
140 mm
F
Length
84 mm
G
Length
3 mm
H
Length
27 mm
I
Interaxis
22.5 mm
L
Diameter
10.5 mm
M
Diameter
8.5 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D