Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
500003/A - SUPORTE DE FIJACIÓN TUBO 90° INOX
Lista de materiales
500003/A
CODE
Código
500003/A
A
Longitud
172 mm
B
Longitud
121 mm
C
Longitud
60 mm
D
Diámetro
48 mm
E
Diámetro
155 mm
F
Longitud
84 mm
G
Longitud
3 mm
H
Longitud
27 mm
I
Interaxis
22.5 mm
L
Diámetro
10.5 mm
M
Diámetro
8.5 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D