Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
501001/B - DIFUSOR AJUSTABLE L=450
Lista de materiales
501001/B
CODE
Código
501001/B
A
Longitud
320 mm
B
Ángulo
10 °
C
Ángulo
35 °
D
Diámetro
6.5 mm
E
Interaxis
80 mm
F
Interaxis
93 mm
G
Longitud
85 mm
H
Longitud
60 mm
I
Longitud
450 mm
L
Longitud
8 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D