Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
501001/B - DIFFUSEUR ORIENTABLE L=450
Nomenclature
501001/B
CODE
Code
501001/B
A
Longueur
320 mm
B
Angle
10 °
C
Angle
35 °
D
Diamètre
6.5 mm
E
Interaxis
80 mm
F
Interaxis
93 mm
G
Longueur
85 mm
H
Longueur
60 mm
I
Longueur
450 mm
L
Longueur
8 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D