Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
510848 - LAMA D'ARIA T PLUS
Lista materiale
510848/1/0480
CODE
Codice
510848/1/0480
A
Lunghezza
240 mm
B
Diametro
103.5 mm
C
Lunghezza
235 mm
D
Lunghezza
141.6 mm
E
Lunghezza
40 mm
F
Lunghezza
mm
Inserisci valore per F
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
G
Lunghezza
2.1 - 6.0 mm
H
Lunghezza
266 mm
Y
Numero di ingressi
LTOT
Lunghezza
480 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D