IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
A111122-1218
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/111122.prj},{NB=A111122-1218},{CODE=A111122-1218},{FILENAME=A111122-1218_00},{J=3/4-16 UNF-2A},{F=M18x1,5-6g},{J1=3/4-16 UNF-2A},{B=31,5},{B1=31.5},{C=39.5},{CH=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
111122 - BRANCH (ADJ) TEE MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
Bill of material
A111122-1218
CODE
Code
A111122-1218
A111122-1218
J
Thread
3/4-16 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
F
Thread
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
J1
Thread
3/4-16 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
B
31,5
31,5
mm
B1
31.5
31.5
mm
C
39.5
39.5
mm
CH
Hexagonal key
24
24
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D