IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
A702654-3848
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702654.prj},{NB=A702654-3848},{CODE=A702654-3848},{FILENAME=A702654-3848_01},{F=M52x2-6g},{F1=G1\"1/2-11 A GAS},{A=82},{B=37,5},{D=22},{CH=55},{CH1=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
702654 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
Bill of material
A702654-3848
CODE
Code
A702654-3848
A702654-3848
F
Thread
M52x2-6g
M52x2-6g
F1
Thread
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
A
82
82
mm
B
37,5
37,5
mm
D
22
22
mm
CH
Hexagonal key
55
55
mm
CH1
Hexagonal key
60
60
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D