IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
auf Anfrage
Frank
Valves
Pressure regulating valves
Pressure reducer
Type V82
PVC-U/EPDM
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{frank/armaturen/druckregelarmaturen/druckminderer/typ_v82/pvc_u_epdm/typ_v182_v82_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage_(DN050FlanschPVC-U-EPDM)},{IDNR=},{TYPVIS=Typ V82},{GH=PVC-U},{MN=EPDM},{DN=DN050},{AN=Flansch},{PPATH=../../parts/typ_v182_v82_asmtpl.prj},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC-U/EPDM - Pressure reducer Typ V82
Bill of material
auf Anfrage
CNSORDERNO
Order No.
auf Anfrage
TYPVIS
Type
Typ V82
GH
Housing
PVC-U
MN
Membran
EPDM
DN
Nominal size
DN050
DN065
DN080
DN100
DN050
DN065
DN080
DN100
AN
Connection
Flansch
Klebestutzen
Verschraubung mit Klebemuffe
Verschraubung mit PE-Schweissstutzen
Flansch
Klebestutzen
Verschraubung mit Klebemuffe
Verschraubung mit PE-Schweissstutzen
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
-
mm
DG
Ø DG
150
mm
SH
Height h
70
mm
L
Length L
-
mm
H
Height H
250
mm
SDB
Ø db
90
mm
LF
Length Lf
250
mm
K
LKR Ø K
125
mm
NXSD2
n x Ø d2
4x18
mm
SB
Width b
18
mm
D
Ø D
165
mm
SDU
Ø du
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length Ls
-
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SLE
Length le
-
mm
SZ
Length z
-
mm
GEW
Weight
6.97
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D