Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FFC220 - 全密型丝杆模组
明细表
FFC220-05-100-PC-P75-A1-C
MODEL
本机型号
FFC220
BL
导程
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
MP
马达折项
MB
马达品牌
MOTORPOWER
马达功率
BRAKE
刹车
IP
感应器
PCS
SA
精度
CNSORDERNO
FFC220-05-100-PC-P75-A1-C
L
模组总长
716.00 mm
A
100
M
1
N
6 PCS
KG
重量
31.22
ML
Maximum load
150 KG
REPEATABILITY
Repeatability
±0.01 mm
MS
行程超过750时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
2000 mm/s
TYPE
DZ
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D