IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: FUJI HENSOKUKI
생성됨: 30.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FUJI HENSOKUKI
VX04-080M
FUJI HENSOKUKI
Parallel axis(VX series)
Three-phase Geared Motor
Standard Geared Motor
Foot mount type, without Brake (VX-M)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fuji_hensokuki/vc_series_standard_type/three_phase_geared_motor/standard_geared_motor/foot_mount_type_without_brake/vf_m_asmtab.prj},{NB=VX04-080M},{IDNR=},{MO=0.4},{RR=1/80},{TB=S},{PTB=S},{POTB=S},{V=},{CE=},{S=VX},{OS=28-B},{C=ND-0803021E},{DS=ND-0410023},{CO=0},{M=0.4 kW},{VER=1},{VERBRAKE=1},{VER2=M},{MO1=0.40},{VERROT=0},{VERROTBOX=180},{PPATH=../../../../vx_series_standard_type/three_phase_geared_motor/parts/vf_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
FUJI HENSOKUKI
Description
0.4kW
Bill of material
VX04-080M
MO
Motor output
0.4
kW
RR
Reduction ratio
1/80
1/80
TB
Terminal box
Standard
Lug connection type
Steel type : indoor
Steel type : outdoor
Standard
Lug connection type
Steel type : indoor
Steel type : outdoor
PTB
Position of Terminal box
Standard (Left side)
Upper
Lower
Right
Standard (Left side)
Upper
Lower
Right
POTB
Port of Terminal box
Standard
Load Side
Standard
Load Side
V
Voltage
Standard
7 type voltage
Standard
7 type voltage
CE
CE mark
No
Yes
No
Yes
CNSORDERNO
Order number
VX04-080M
VX04-080M
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D