Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gamavuoto
Description
EVM3SG - Single-stage vacuum generators
Bill of material
EVM3G
CODE
Part Number
U
Vacuum
G1/2 mm
P
Air Supplier
G1/4 mm
R
Exhaust
mm
PESER
Working Pressure
5 Bar
GV3B
Vacuum Level at 3,5 bar
91.3 KPa
P3B
Vacuum Flow at 3,5 bar
190 Nl/min
C3B
Air Consumption at 3 bar
280 Nl/min
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D