IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Assembly set for profile systems 30/40/45 GN 968-10-M6-18-C
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
GN 968 Assembly Sets for Profile Systems 30 / 40 / 45, Groove width 8 / 10, Steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 6. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern_schrauben_fuer_t_nuten/gn968/gn_968_c_asmtab.prj},{NB=Montageset fuer Profilsysteme 30/40/45 GN 968-10-M6-18-C (5)},{PARTNUMBER=GN 968-10-M6-18-C},{NORMNR=GN 968},{B=40/45},{N=10},{D=M6},{DX=6},{L1=18},{K=5},{KX=[5:10]},{L2=19},{S=6.0},{T=11.8},{MAT=Stahl},{PPATH=gn_968_c/gn_968_c_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0100},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 968 - Assembly sets for profile systems 30/40/45, Type C, with lens screw ISO 7380
Bill of material
Assembly set for profile systems 30/40/45 GN 968-10-M6-18-C
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 968-10-M6-18-C
GN 968-10-M6-18-C
B
40/45
40/45
mm
N
10
10
mm
D
Thread
M6
M6
L1
18
18
mm
K
Clamping length ~
mm
값 입력 K
Clamping length ~
mm
cm
inch
ft
확인
L2
±0.5
19
19
mm
S
~
6.0
6.0
mm
T
~
11.8
11.8
mm
WEIGHT
Weight
0.0100
0.0100
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D