Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 709.2 - Clamping pads, Type B, smooth contact face
Bill of material
Clamping pad GN 709.2-12-B
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1
n6
mm
ROT
Rotation
°
D2
Thread
D3
mm
D4
Ball Ø
mm
D5
H7 Location bore
mm
L1
± 0.02
mm
L3
max.
mm
T
min. (for max. loading capacity)
mm
SB
Static load max.
kN
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84662020
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D