Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 6344 - Washer rings with axial ball bearing, Housing plastic
Bill of material
Washer ring with axial ball bearing GN 6344-ST-32-12
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1
32 mm
D2
mm
D3
18 mm
H
14 mm
G
for screws with thread
S
Static load
kN
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D