Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 1050.1 - Zapfen für Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 und Flansche GN 1050.2, Form I, mit Innengewinde
Stückliste
Zapfen GN 1050.1-2-M10-I-ST
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
Nenngröße Schnellverschluss-Kupplung GN 1050
2
D2
D3
±0,03
18.25 mm
L1
37.1 mm
SW
6 mm
T
min.
18 mm
Z
±0,01 Axialversatz
0.4 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73181558
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D