IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter BIM
생성됨: 10.09.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter BIM
Hinge GN 128.2-100-AL
Ganter BIM
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
GN 128.2
GN 128.2 AL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ganter_bim/3_3/gn128_2/gn128_2_al/gn128_2_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 128.2-100-AL (0-architecture-350)},{PARTNUMBER=GN 128.2-100-AL},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 128.2},{L=100},{D1=16},{D2=10},{S1=20.0},{S2=3},{W=0},{WX=0° bis 360°},{FORMX='NI','Edelstahl (NI)','AL','Aluminium (AL)','A4','Edelstahl (A4)'},{PPATH=../gn128_2_asmtpl.prj},{WERKSTOFF=Aluminium (AL)},{WEIGHT=0.0750},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ganter BIM
Description
GN 128.2 - Hinges for welding
Bill of material
Hinge GN 128.2-100-AL
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 128.2-100-AL
GN 128.2-100-AL
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
300
350
300
L
Length
100
100
mm
D1
16
16
mm
D2
Pin
10
10
mm
S1
20.0
20.0
mm
S2
3
3
mm
W
Angle
WERKSTOFF
Material
Aluminium (AL)
WEIGHT
Weight
0.0750
0.0750
kg
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D