IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
MWXTM3560-15
GGB
유리섬유 강화 합성 베어링
GGB-MEGALIFE XT Europe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ggb/faser_kuns_verbun/megalife_xt_europe/thrust_washers.prj},{NB=MWXTM3560-15},{BESTNR1=MWXTM3560},{DIXDO=35 x 60},{ST=1.5},{DI=35,25/35,75},{DO=60,00/59,50},{DIX=35},{DOX=60},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Faserbund-Gleitlager (Korrektur Faserverbund)},{MAT=MEGALIFE XT Europe},{ROHS=ja},{WEEE=-},{TEST=ja},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=},{ZTN=84833080},{MES=faserverstärkte Anlaufscheibe, hohe Belastbarkeit},{FARBE=},{FVL=Ölgeschmiert HPF, Fettgeschmiert DX, Mediengeschmiert HPF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
GGB
내용
GGB-MEGALIFE XT 밀리미터 - 스러스트 와셔 밀리미터
BOM
MWXTM3560-15
BESTNR
품번
MWXTM3560-15
MWXTM3560-15
DIXDO
호칭 치수
35 x 60
35 x 60
mm
ST
호칭 두께
1.500
2.000
3.000
1.500
2.000
3.000
mm
DI
와셔 내경
35,25/35,75
35,25/35,75
mm
LINK
GGB 웹사이트 링크
Website
KAT
카테고리
Fiber composite plain bearing (correction of fiber composite)
MAT
재료
MEGALIFE XT Europe
ROHS
RoHS 인증서
Yes
TEST
ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C에 따라 테스트 완료
Yes
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
Yes
TL
드라이 러닝
Yes
GOELT
기름칠
Yes
ZTN
세관 관세 번호
84833080
MES
머티리얼 속성
Fiber-reinforced thrust washer, high load capacity
FVL
성능 향상을 위해
Oil lubricated HPF, grease lubricated DX, media lubricated HPF
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D