IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
G14DU
GGB
메탈 폴리머 베어링
DU Zoll
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ggb/metal_polymer_materials/du_zoll/du_anlaufscheiben_zoll.prj},{NB=G14DU},{BESTNR=G14DU},{SD=1.000},{D=1.750},{T=0.0585},{H=0.130},{PC=1.380},{R=0.040},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=DU Zoll},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=ja},{ZGS=FAR 25.853 und FAR 25.856},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf},{FARBE=},{FVL=Trocken DP4 / DP11, Ölgeschmiert DP4/D31, Fettgeschmiert DP4 / DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4 / DP31}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
GGB
내용
DU 스러스트 와셔 인치 - 스러스트 와셔 인치
BOM
G14DU
BESTNR
품번
G14DU
G14DU
SD
내경 +0.010
1.000
1.000
인치
D
외경 -0.010
1.750
1.750
인치
T
두께 +0.0020
0.0585
0.0585
인치
H
직경 +0.010
0.130
0.130
인치
PC
자리맞춤 홀 직경 -0.01
1.380
1.380
인치
R
외경 홈 깊이 +0.010
0.040
0.040
인치
LINK
GGB 웹사이트 링크
Website
KAT
카테고리
Metal-polymer plain bearings
MAT
재료
DU Inches
TEST
ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C에 따라 테스트 완료
Yes
ZGS
표준에 따라 승인됨
FAR 25.853 and FAR 25.856
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
Yes
TL
드라이 러닝
Yes
GOELT
기름칠
Yes
GFT
그리스
Yes
ZTN
세관 관세 번호
84833080
MES
머티리얼 속성
good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
FVL
성능 향상을 위해
Dry DP4 / DP11, oil lubricated DP4 / D31, grease lubricated DP4 / DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4 / DP31
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D