Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
TRAC2ST1-8
Bill of material
TRAC2ST1-8
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
TRAC2ST1-8
L1
42.5 mm
L2
16 mm
L3
18 mm
L4
25.0 mm
L5
31.0 mm
N1
M3 mm
VERS
Version
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D