IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
TRAC2ST2-8
GIMOTA
Data connectors
Trac D-Sub
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{gimota/data_connectors/trac_d_sub/trac_2st2_8.prj},{NB=TRAC2ST2-8},{COMPANY=GIMOTA},{PARAMETER=TRAC2ST2-8},{L1=42.5},{L2=16},{L3=18},{L4=29.2},{L5=39.3},{L6=6},{L7=4.3},{L8=1.7},{L9=23},{L10=28},{L11=40},{L12=7},{L13=11},{L14=14},{L15=11.4},{L16=12.8},{L17=26},{L18=24.6},{L19=3.2},{L20=4.5},{L21=11},{L22=15.4},{L23=6},{L24=8},{L25=1.1},{L26=0.8},{L27=28.6},{L28=19},{L29=0.5},{L30=3.5},{L31=28.3},{L32=33.3},{L33=27.9},{L34=24.4},{L35=24.1},{L36=23.4},{L37=26.0},{L38=0.5},{L39=1.1},{L40=0.1},{L41=2.5},{L42=0.5},{L43=1.15},{L44=4},{L45=1.95},{L46=1.7},{L47=28.2},{L48=14},{D1=5.35},{D2=6},{D3=2},{D4=4.7},{D5=5.7},{K1=1},{K2=2},{K3=0.5},{K4=0.3},{K5=1.3},{K6=0.1},{W1=5},{W2=10},{W3=40},{W4=30},{W5=4},{N1=M3},{N1X=3.000},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
TRAC2ST2-8
Bill of material
TRAC2ST2-8
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
TRAC2ST2-8
L1
42.5
mm
L2
16
mm
L3
18
mm
L4
29.2
mm
L5
39.3
mm
N1
M3
mm
VERS
Version
2
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D