Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
TRAC2ST2-9
Bill of material
TRAC2ST2-9
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
TRAC2ST2-9
L1
42.5 mm
L2
16 mm
L3
18 mm
L4
29.2 mm
L5
39.3 mm
N1
4-40 UNC mm
VERS
Version
2
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D